Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3031445 |
3031458 |
3042845 |
3042861 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Verschmutzungsgrad | Produktgröße (Länge) (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 € | 100 | 75 Arbeitstage | Grau | 28 - 12 | - | 87 | - | |||
2.34 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 28 - 12 | - | 87 | - | |||
2.34 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 28 - 10 | 3 | 97.3 | PA | |||
2.34 € | 100 | 23 Arbeitstage | Blau | 28 - 10 | 3 | 97.3 | PA |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Verschmutzungsgrad
Produktgröße (Länge)(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften