Durchgangsreihenklemme ST 4-TWIN-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3031416

Teilenummer
3031416
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.19 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün-Gelb AWG 28 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Produktgröße (Länge)(mm) 71.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme ST 4-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3031416.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031416.

Technischer Support