Durchgangsreihenklemme ST 6-TWIN-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3036482

Teilenummer
3036482
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.92 €

50 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 8
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 43.5 Produktgröße (Länge)(mm) 90.5 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2
Abisolierlänge(mm) 12(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme ST 6-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3036482.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036482.

Technischer Support