Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3035713
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 1000 |
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 49.6 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 100.8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme STMED 6, die Teilenummer ist 3035713.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035713.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften