Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3035726
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 24 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 49.6 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 100.8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Schutzleiterklemme STMED 6-PE, die Teilenummer ist 3035726.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035726.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften