Durchgangsreihenklemme STS 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3036398
3036408
3037478
3037601
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse

1.27 €

150 7 Arbeitstage Grau8-10V0

1.27 €

150 7 Arbeitstage Blau8-10V0

1.35 €

150 77 Arbeitstage Orange10(max.)V0

1.27 €

150 77 Arbeitstage Rot10(max.)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 28 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 43 Produktgröße (Länge)(mm) 50.8 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support