Durchgangsreihenklemme STS 2,5-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3031746
3036288
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.98 €

100 7 Arbeitstage Grau

1.98 €

100 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 28 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 43 Produktgröße (Länge)(mm) 50.8 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support