Durchgangsreihenklemme STS 2,5-QUATTRO-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3031759

Teilenummer
3031759
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.26 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 28 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 43
Produktgröße (Länge)(mm) 50.8 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STS 2,5-QUATTRO-PE, die Teilenummer ist 3031759.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031759.

Technischer Support