Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3031733
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 28 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 50.8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STS 2,5-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3031733.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031733.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften