Durchgangsreihenklemme STS 4-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3031681
3036301
3037559
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verschmutzungsgrad Abisolierlänge
(mm)
Dämmaterial

2.48 €

100 7 Arbeitstage Grau38-10PA

2.48 €

100 77 Arbeitstage Blau38-10PA

2.48 €

100 77 Arbeitstage Rot-10(max.)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 28 - 12 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 43 Produktgröße (Länge)(mm) 64.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Ja

Technischer Support