Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3031665 |
3036291 |
3037520 |
3037533 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Abisolierlänge (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 3 | 8-10 | PA | |||
1.98 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 3 | 8-10 | PA | |||
1.98 € | 100 | 77 Arbeitstage | Rot | - | 10(max.) | - | |||
2.03 € | 100 | 77 Arbeitstage | Orange | - | 10(max.) | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | AWG | 28 - 12 | Klemmbreite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 43 | Produktgröße (Länge)(mm) | 64.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Abisolierlänge(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften