Durchgangsreihenklemme STS 4-TWIN / L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3036589
3036592
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

2.07 €

100 77 Arbeitstage Blau

2.07 €

100 77 Arbeitstage Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 AWG 28 - 12 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 43 Produktgröße (Länge)(mm) 64.6 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support