Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 24 - 10 | Klemmbreite(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 41 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 58 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften