Durchgangsreihenklemme STS 6-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3038150
3038163
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

3.56 €

100 7 Arbeitstage Grau

3.56 €

100 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 24 - 10 Klemmbreite(mm) 8.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 50 Produktgröße (Länge)(mm) 70 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2
Abisolierlänge(mm) 12(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support