Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3031160
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Blau | AWG | 28 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 4.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 1.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 17.5 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 67.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 4.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTB 1,5, die Teilenummer ist 3031160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften