Durchgangsreihenklemme STTB 1,5-PV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3031526

Teilenummer
3031526
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.88 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 28 - 16
Klemmbreite(mm) 4.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 67.5
Produktgröße (Breite)(mm) 4.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTB 1,5-PV, die Teilenummer ist 3031526.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3031526.

Technischer Support