Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3031270 |
3031283 |
3035373 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Abisolierlänge (mm) | Steckverbindertyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 8-10 | Durchgangsklemme | |||
2.86 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 8-10 | Durchgangsklemme | |||
3.23 € | 100 | 7 Arbeitstage | Orange | 10(max.) | Zweifachport Federklemme |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | AWG | 28 - 12 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 22 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 67.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Abisolierlänge(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften