Durchgangsreihenklemme STTB 2,5-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3036026

Teilenummer
3036026
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.11 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 28 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 67.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTB 2,5-PE, die Teilenummer ist 3036026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036026.

Technischer Support