Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3038532
Anzahl der Pins(Pol) | 6 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 28 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 91.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTB 2,5-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3038532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3038532.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften