Durchgangsreihenklemme STTBS 2,5-PV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3038477

Teilenummer
3038477
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.36 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 28 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 22
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 55 Produktgröße (Länge)(mm) 78
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTBS 2,5-PV, die Teilenummer ist 3038477.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3038477.

Technischer Support