Durchgangsreihenklemme STTBS 4-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3035072

Teilenummer
3035072
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.24 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 28 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 55 Produktgröße (Länge)(mm) 92.4 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTBS 4-PE, die Teilenummer ist 3035072.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035072.

Technischer Support