Durchgangsreihenklemme STTBS 4-PV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3035085

Teilenummer
3035085
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.95 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 28 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 28 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 55
Produktgröße (Länge)(mm) 92.4 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTBS 4-PV, die Teilenummer ist 3035085.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035085.

Technischer Support