Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 5 | AWG | 24 - 8 | Klemmbreite(mm) | 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 25 |
Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 46.8 | Produktgröße (Länge)(mm) | 86 | Produktgröße (Breite)(mm) | 16.2 |
Abisolierlänge(mm) | 12(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften