Durchgangsreihenklemme UDK 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2775090

Teilenummer
2775090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.98 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Blau AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 630
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47
Produktgröße (Länge)(mm) 63.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDK 4, die Teilenummer ist 2775090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775090.

Technischer Support