Durchgangsreihenklemme UDK 4-DUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2775207

Teilenummer
2775207
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.03 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 630
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47
Produktgröße (Länge)(mm) 63.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDK 4-DUR, die Teilenummer ist 2775207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775207.

Technischer Support