Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2775249
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 630 |
Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 63.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDK 4-DUR 249, die Teilenummer ist 2775249.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775249.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften