Durchgangsreihenklemme UDK 4-MTK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2775265

Teilenummer
2775265
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.72 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 630 Nennstrom(A) 16
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 63.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDK 4-MTK, die Teilenummer ist 2775265.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2775265.

Technischer Support