Durchgangsreihenklemme UDK 4-TG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2777014

Teilenummer
2777014
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.45 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 16
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 63.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDK 4-TG, die Teilenummer ist 2777014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2777014.

Technischer Support