Durchgangsreihenklemme UDMTK 5-P / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3101087

Teilenummer
3101087
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.85 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 68.5
Produktgröße (Länge)(mm) 93 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDMTK 5-P / P, die Teilenummer ist 3101087.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3101087.

Technischer Support