Durchgangsreihenklemme UDMTK 5-PL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3048454

Teilenummer
3048454
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.17 €

50 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 10
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 68.5 Produktgröße (Länge)(mm) 93
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDMTK 5-PL, die Teilenummer ist 3048454.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3048454.

Technischer Support