Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3101126
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 8 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 68.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 76.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UDMTK 5-TWIN-P / P, die Teilenummer ist 3101126.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3101126.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften