Schutzleiter-Reihenklemme PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3002613
3002614
3040052
3061774
3061842
3211025
3211498
3211942
3212202
3212950
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Anzahl der Zeilen Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Dämmaterial Industrieprodukte

9.91 €

50 7 Arbeitstage -Grau-6.20.20 - 60.20 - 43256119.5--Push-Lock Federklemme--

9.91 €

50 7 Arbeitstage -Grau-6.20.20 - 60.20 - 43256119.5--Push-Lock Federklemme--

4.87 €

50 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-5.20.14 - 40.14 - 2.501636.8111.2--Push-Lock Federklemme--

3.99 €

50 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-8.20.50 - 100.50 - 61243.557.7--Push-Lock Federklemme--

7.11 €

50 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-8.20.50 - 100.50 - 61443.599.8--Push-Lock Federklemme--

4.40 €

50 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-5.20.14 - 2.500.14 - 1.501436.748.6--Push-Lock Federklemme--

5.55 €

50 7 Arbeitstage 3Grün-Gelb-8.20.50 - 100.50 - 61-43.5---Steckanschluss-Ja

2.98 €

100 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-6.20.20 - 60.20 - 41236.556--Push-Lock Federklemme--

3.64 €

50 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-6.20.20 - 60.20 - 41336.566.4--Push-Lock Federklemme--

7.11 €

50 7 Arbeitstage 4Grün-Gelb20 - 88.20.5 - 100.5 - 61442.290.58.210-12ZugfederPAJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 50 Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Technischer Support