Durchgangsreihenklemme UHK 4-FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2017237

Teilenummer
2017237
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.97 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5
Produktgröße (Länge)(mm) 54 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UHK 4-FS, die Teilenummer ist 2017237.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2017237.

Technischer Support