Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3006205
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Blau | AWG | 12 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 12.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 2.5 - 25 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 4 - 16 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 76 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12.2 | Abisolierlänge(mm) | 11(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UIK 16, die Teilenummer ist 3006205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3006205.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften