Durchgangsreihenklemme UIK 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3006302

Teilenummer
3006302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.44 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Blau AWG 18 - 2
Klemmbreite(mm) 15.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.75 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 - 35
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 125 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51
Produktgröße (Länge)(mm) 55 Produktgröße (Breite)(mm) 15.2 Abisolierlänge(mm) 16(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UIK 35, die Teilenummer ist 3006302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3006302.

Technischer Support