Durchgangsreihenklemme UK 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3005015
3005099
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

6.33 €

50 7 Arbeitstage Grau

6.33 €

50 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 20 - 10 Klemmbreite(mm) 8.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 57 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2
Abisolierlänge(mm) 10(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support