Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3005086 |
3022315 |
3022328 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Verschmutzungsgrad | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Blau | 20 - 6 | 3 | V0 | PA | |
207.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rot | 20 - 8 | - | - | - | |
207.68 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schwarz | 20 - 8 | - | - | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Klemmbreite(mm) | 10.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 57 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.3 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Verschmutzungsgrad
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften