Durchgangsreihenklemme UK 10-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3005196
3005235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

6.07 €

50 7 Arbeitstage Grau

6.07 €

50 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 AWG 20 - 8 Klemmbreite(mm) 10.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 57 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 59 Produktgröße (Länge)(mm) 56.5 Produktgröße (Breite)(mm) 10.2
Abisolierlänge(mm) 11(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support