Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Klemmbreite(mm) | 10.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 76 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 54 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.2 | Abisolierlänge(mm) | 11(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Entflammbarkeitsklasse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften