Durchgangsreihenklemme UK 16 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3006043
3006056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG

4.33 €

50 7 Arbeitstage Grau14 - 4

4.33 €

50 7 Arbeitstage Blau14 - 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 12.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 2.5 - 25
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 4 - 16 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 76 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 54
Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 12.2 Abisolierlänge(mm) 11(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Ja

Technischer Support