Durchgangsklemme UK 2,5 B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3001035
3001048
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Dämmaterial
-

3.35 €

50 7 Arbeitstage Grau-

3.35 €

100 7 Arbeitstage BlauPA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 24 - 14 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 690 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 42 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 7(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Ja

Technischer Support