Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3000715 |
3210567 |
3210568 |
3210570 |
3210583 |
3210871 |
3210884 |
3210907 |
3210925 |
3210994 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | Blau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | - | 50 | 22 | - | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | - | 1 | 22 | 22 | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Nein | |||
2.15 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Orange | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 50 | 22 | - | 2 | 45.8 | 68 | - | - | Zugfeder | - | - | |||
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Blau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | - | 1 | 22 | 22 | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Nein | |||
4.18 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 50 | 22 | - | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 50 | 22 | - | - | 47.5 | 71.5 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Blau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 50 | 22 | - | - | 47.5 | 71.5 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
4.18 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 50 | 22 | - | - | 47.5 | 71.5 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
4.61 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 4 | - | - | 50 | 20 | - | - | 47.5 | 68 | - | - | - | - | - | |||
2.03 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 50 | 22 | - | - | 47.5 | 68 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Nennspannung(V) | 500 | Anzahl der Zeilen | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften