Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3050196 |
3050206 |
3050219 |
3205116 |
3205129 |
3206377 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 22 - 16 | - | 50 | 500 | 17.5 | - | 87.8 | Dualport-Terminal | - | Ja | |||
3.69 € | 50 | 96 Arbeitstage | Blau | 22 - 16 | - | 50 | 500 | 17.5 | - | 87.8 | Dualport-Terminal | - | Ja | |||
8.10 € | 50 | 51 Arbeitstage | Grün-Gelb | 24 - 16 | 3 | 50 | - | - | - | 87.8 | Dualport-PG-Terminal | PA | Ja | |||
3.69 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 22 - 16 | - | 1 | 500 | 17.5 | 17.5 | 99.6 | Dualport-Terminal | - | Nein | |||
3.69 € | 50 | 92 Arbeitstage | Blau | 22 - 16 | - | 1 | 500 | 17.5 | 17.5 | 99.6 | Dualport-Terminal | - | Nein | |||
6.54 € | 50 | 26 Arbeitstage | Grau | 24 - 16 | - | 50 | 500 | 17.5 | - | 87.8 | Dualport-Terminal | - | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.25 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 49.9 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften