Doppelstockklemme SLKK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0461018

Teilenummer
0461018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.44 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 5 Farbe Grau AWG 24 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 69.5
Produktgröße (Länge)(mm) 66.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemme SLKK, die Teilenummer ist 0461018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0461018.

Technischer Support