Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2774017 |
2791388 |
3007055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 500 | 500 V (bei 4 mm²) | 32 | 32 | 62 | 56 | V0 | Dualport-Terminal | Nein | ||
556.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 500 | - | 32 | - | 62 | 56 | V0 | Dualport-Terminal | Ja | |
661.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 400 | - | 26 | - | 68.5 | 80 | V2 | Durchgangsklemme | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Dämmaterial | PA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften