Doppelstockklemme UTTB 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3044814

Teilenummer
3044814
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.28 €

100 72 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 65
Produktgröße (Länge)(mm) 69.9 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemme UTTB 4, die Teilenummer ist 3044814.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044814.

Technischer Support