Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3214661 |
3214662 |
3214663 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Klemmbreite (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Steckerfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 150 | 7 Arbeitstage | 4 | 3.5 | 3.5 | V0 | Gelb | |||
1.50 € | 150 | 7 Arbeitstage | 4 | 3.5 | 3.5 | V0 | Rot | |||
1.50 € | 150 | 7 Arbeitstage | 8 | 7 | 7 | - | Rot |
Loading...
Farbe | Weiß | AWG | 26 - 14 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 16 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 48.2 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 78.8 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Zweifachport-Durchführung | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Klemmbreite(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Steckerfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften