Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3248032 |
3248037 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 100 | 7 Arbeitstage | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 2 | 5.2 | |||
3.57 € | 100 | 7 Arbeitstage | 24 - 10 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 6 | - | 6.2 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 34 | Produktgröße (Länge)(mm) | 29.9 |
Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften