Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3248110 |
3248117 |
3248130 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | 26 - 14 | 3.5 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 28.1 | 33.55 | 3.5 | 8-10 | Zugfeder | PA | Ja | |||
1.95 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | - | 3.5 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 28.1 | 33.55 | - | - | Push-Lock Federklemme | - | - | |||
1.97 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 32.1 | 36 | 5.2 | 8-10 | Zugfeder | PA | Ja |
Loading...
Farbe | Grün-Gelb | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Stifte pro Reihe | 2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften