Schutzleiterklemme PTI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3214024

Teilenummer
3214024
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.92 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 4
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 16
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 76
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.6 Produktgröße (Länge)(mm) 77.7
Produktgröße (Breite)(mm) 10.2 Abisolierlänge(mm) 18(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme PTI, die Teilenummer ist 3214024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214024.

Technischer Support